Stair nosing profile Stairtec SWR
Stair nosing profile Stairtec SWR
Stair nosing profile Stairtec SWR

    Stair nosing profile Stairtec SWR

    STAIRTEC SWR are unique stainless steel buttons with visible round, grooved elements which slightly protrude from the surface. The modern and innovative buttons are ideal to customize marble and wood staircases.
    Spesifikasjon
    • Stair nosing accessory in polished stainless steel AISI 303. The grooved section is non-slip certified (R11). Dimensions (in): DxH=1"x0,29/64".
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.SWR
    • ProduktfamilieStair nosing profiles
    • ProduktgruppeInnovative solutions
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato1918-10-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1.6
    • Bredde (mm)25
    • Dybde (mm)25
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBygg - Stålkonstruksjon
    • OmniClass-nummer23-17 23 17
    • OmniClass-tittelStairs
    • CSI UniFormat II kodeC20
    • CSI UniFormat II tittelSTAIRS