Fijo One OT2011-Documentação Português
Arkivert

Fijo One OT2011-Documentação Português

Download the technical, quality and mounting information of the shower enclosure Fijo One OT2011.
Spesifikasjon
  • Quality Certificates: ISO 9001-2008, UNE 166002, CE Guarantee Mounting instructions QR Code Technical drawing-Scheme Teknoclean info Features
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.128281-DocumentationPT
  • ProduktfamilieFijos One
  • ProduktgruppeWALK-IN
  • TypeDokumentasjon (informasjon)
  • Utgivelsesdato2010-08-02
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)1950
  • Bredde (mm)1600
  • Dybde (mm)8
Relatert
  • HovedmaterialeGlass
  • Sekundært materialeAluminium
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
  • Nettovekt (kg)59
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Shower screens
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • UNSPSC-navnGlass doors
  • UNSPSC-kode30171501
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 beskrivelseShower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 19
  • CSI MasterFormat 2014 tittelTub and Shower Enclosures
  • OmniClass-nummer23-31 17 17
  • OmniClass-tittelShower Enclosures