Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies her !

Godta
;

Clear fixed a

Unik ref.: clear_fixed_a
Merke: Profin
Produktfamilie: Fix windows
Produktgruppe: Fix windows
Vidde / Bredde (millimeter): 2990
Høyde (millimeter): 2990
Dybde (millimeter): 210
Dato for publisering: 2019-10-01
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (2)
The windows in this range are frameless, and when they are installed they become an integral part of the structure, with only the pane itself splitting up the wall. The deep casing allows for a broad range of glazing options.

The tightness and soundproofing characteristics of these windows meet the requirements of even the most demanding environments. The solid-wood casing provides effective thermal insulation. Material options include narrow-grained northern pine, larch, and oak.

windows

Fixed windows


Hoved materialet : Wood
Sekundært materiale: Glass
Designet i: Finland
Produsert i: Finland
Vekt Net (Kg): 50

BIMobject Kategori: Vinduer - Faste rammer
IFC klassifisering: Window
UNSPSC navn: Windows
UNSPSC kode: 301716
Uniclass 1.4 Kode: L413
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Windows
Uniclass 2.0 Kode: PR-59-97
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Windows
NBS Reference Kode: 59-97
NBS Reference Beskrivelse: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 52 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Windows
Dette produktet er tilgjengelig i:
Europe
  • Finland

BIMobject SEEK Properties

Windows - Fixed Frames

Navn Verdi
Frame Material Wood

BIMobject®