Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å kunne tilby våre tjenester

Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies

;

SD Active A

Unik ref.: sd_active_a
Merke: Profin
Produktfamilie: Active
Produktgruppe: Glass sliding doors
Vidde / Bredde (millimeter): 3990
Høyde (millimeter): 2990
Dybde (millimeter): 198
Dato for publisering: 2015-06-30
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (3)
The glass sliding doors in our Active range feature a combination of sliding panes and fixed panes fitted directly to the casing. This solution provides uninterrupted, panoramic views. All light coming from the outside passes through the doors and into the room.

The design allows for very large radii, up to 2.5 metres, and accessible openings of up to 5 metres in width can be achieved with the M-model door.

The immaculately finished frames and casing are made of high-quality wood and will suit even the most stylistically challenging environments.

The Active range’s glass sliding doors offer the best thermal insulation and soundproofing characteristics available, and they have a U value of 0.73 W/(M2·K) in tests.


Hoved materialet : Wood
Sekundært materiale: Glass
Designet i: Finland
Produsert i: Finland
Vekt Net (Kg): 50

BIMobject Kategori: Doors - Sliding
IFC klassifisering: Door
UNSPSC navn: Doors
UNSPSC kode: 301715
Uniclass 1.4 Kode: L411
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Doors

Alle BIM objects er ekte produkter fra reelle produsenter bekreftet og godkjent