Glazing system PROMAGLAS F1-60 - Promat France
Glazing system PROMAGLAS F1-60 - Promat France
    Promat

    Glazing system PROMAGLAS F1-60 - Promat France

    EI60 fire-resistant high-rise glass partition with wooden uprights and/or crosspieces Or EI60 fire-resistant high-rise glass partition with steel uprights and/or crosspieces
    Spesifikasjon
    • Maximum overall height: 2,980 mm Unlimited length Maximum glazing dimensions (W x H): 1,110 x 2,890 mm Minimum glazing dimensions (W x H): 550 x “0” mm Maximum clear glazing height: 2,854 mm Maximum height of glazed partition and full transom: 4,000 mm Maximum height with corner posts or facets: 3,000 mm 90° corner posts or 130° to 180° facets Acoustic attenuation (type 1) : Rw (C; Ctrl): 38 (0; -2) dB Impact resistance (NF 08-302, 900 joules): type 2 glazing
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.glazing-system-promaglas-f1-60
    • ProduktfamilieGlass wall
    • ProduktgruppeGlass walls
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2025-07-04
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • HovedmaterialeGlass
    • Sekundært materialetre
    • Designet iFrankrike
    • Produsert iFrankrike
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVegger - ringmur
    • IFC-klassifiseringVegg

    Tilgjengelighet etter region

    Nord Amerika Europa Sør Amerika Oceania Afrika
    Guadeloupe
    Frankrike
    Fransk Guyana
    Fransk Polynesia
    Mayotte
    Martinique
    Ny-Caledonia
    Réunion
    Saint Pierre og Miquelon
    Wallis og Futuna
    Saint-Barthélemy
    Saint-Martin