Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-120 - Promat France
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-120 - Promat France
    Promat

    Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-120 - Promat France

    EI120 fire-resistant glass partition with vertical butt joint between glazing and steel perimeter frame
    Spesifikasjon
    • Maximum overall height: 3,520 mm Unlimited length Maximum glazing dimensions (W x H): 1,500 x 3,500 mm Minimum glazing dimensions (W x H): 400 x “0” mm Maximum clear glazing height: 3,410 mm Acoustic insulation of glazing alone (8/38/8) : Rw (C; Ctrl): 46 (-2; -3) dB Impact resistance (NF 08-302, 900 joules): 10/38/10 glazing
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.glazing-system-promat-systemglas-f1-120
    • ProduktfamilieGlass wall
    • ProduktgruppeGlass walls
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2025-07-04
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • HovedmaterialeGlass
    • Sekundært materialeStål
    • Designet iFrankrike
    • Produsert iFrankrike
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVegger - ringmur
    • IFC-klassifiseringVegg

    Tilgjengelighet etter region

    Nord Amerika Europa Sør Amerika Oceania Afrika
    Guadeloupe
    Frankrike
    Fransk Guyana
    Fransk Polynesia
    Mayotte
    Martinique
    Ny-Caledonia
    Réunion
    Saint Pierre og Miquelon
    Wallis og Futuna
    Saint-Barthélemy
    Saint-Martin