Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-60 - Promat France
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-60 - Promat France
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-60 - Promat France
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-60 - Promat France
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-60 - Promat France
    Promat

    Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-60 - Promat France

    EI60 fire-resistant glass partition with vertical butt joint between glazing and steel or wooden or Promatect®-H perimeter frame
    Spesifikasjon
    • Maximum overall height: 4,020 mm Unlimited length Maximum glazing dimensions (W. x H.): 1,500 x 4,000mm Minimum glazing dimensions (W. x H.): 400 x “0” mm Maximum clear glazing height: 3,910 mm Acoustic insulation of glazing alone (8/22/8) : Rw (C; Ctrl): 45 (-2; -2) dB Impact resistance (NF 08-302, 900 joules): 10/22/10 glazing
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.glazing-system-promat-systemglas-f1-60
    • ProduktfamilieGlass wall
    • ProduktgruppeGlass walls
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2025-07-04
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • HovedmaterialeGlass
    • Sekundært materialetre
    • Designet iFrankrike
    • Produsert iFrankrike
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVegger - ringmur
    • IFC-klassifiseringVegg

    Tilgjengelighet etter region

    Nord Amerika Europa Sør Amerika Oceania Afrika
    Guadeloupe
    Frankrike
    Fransk Guyana
    Fransk Polynesia
    Mayotte
    Martinique
    Ny-Caledonia
    Réunion
    Saint Pierre og Miquelon
    Wallis og Futuna
    Saint-Barthélemy
    Saint-Martin