PUNTA MAIL LOCKER
Punta

PUNTA MAIL LOCKER

4.4 av 5 stjerner4.4(5 anmeldelser)
PO Box Cabinet with a standard Eurolocks Punta-lock , and adjustable feet pedestal Locker. All cabinets are also available without a tripod. Jalustattomat Locker can be installed on the plinth SO-or PP-seat stand on - including wall-mounting is possible with the optional SKSA wall mount. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.40LK8301POS
  • ProduktfamilieLockers
  • Produktgruppemailbox locker
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2012-11-27
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)1900
  • Bredde (mm)900
  • Dybde (mm)402
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Sekundært materialeStål
  • Designet iFinland
  • Produsert iFinland
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Post og postkasser
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • UNSPSC-navnCabinetry
  • UNSPSC-kode301618