PUNTA LOCKER
Punta

PUNTA LOCKER

3.0 av 5 stjerner3.0(6 anmeldelser)
LK3 Locker comes standard with an Abloy Classic-lock , and adjustable feet pedestal Locker. All cabinets are also available without a tripod.the Locker can be installed on the plinth SO-or PP-seat stand on - including wall-mounting is also possible. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.LK3301
  • ProduktfamilieLockers
  • Produktgruppemailbox locker
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2012-11-27
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)1900
  • Bredde (mm)900
  • Dybde (mm)532
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Sekundært materialeStål
  • Designet iFinland
  • Produsert iFinland
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Hyller og lagring
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • UNSPSC-navnCabinetry
  • UNSPSC-kode301618