PUNTA VKL LOCKER
Punta

PUNTA VKL LOCKER

Suitable for changing rooms when you require a high cabinet and stand in front of a bench. The cabinet door is then shorter than the cabinet frame, so also in the medium-scale operator to reach the top shelf easily. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.VKL301
  • ProduktfamilieLockers
  • ProduktgruppeVKL
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2012-11-27
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)1700
  • Bredde (mm)300
  • Dybde (mm)532
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Sekundært materialeStål
  • Designet iFinland
  • Produsert iFinland
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Hyller og lagring
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • UNSPSC-navnCabinetry
  • UNSPSC-kode301618