Purmo Compact
Purmo

Purmo Compact

3.3 av 5 stjerner3.3(20 anmeldelser)
Purmo Compact er en klassisk panelradiator som er laget for å oppfylle de strengeste krav til kvalitet og ytelse. Alle rør er synlige på tradisjonelt vis, men de tiltalende topp- og sideplatene gjør at radiatoren likevel får et diskret utseende. Modellutvalget er like stort som for alle våre panelradiatorer. Tradisjonen tro er radiatorens koplinger synlige, men de elegante topp- og sidepanelene skaper radiatorens tiltalende, men samtidig stramme utseende. Du kan velge fra et omfattende utvalg av størrelser og fargealternativer. Alle Purmo radiatorer er egnet for lukkede, vannbårne varmesystemer.
Spesifikasjon
  • Radiatortyper: C11, C21, C22 og C33 Konstruksjon: EN 442-1 Materiale: Kaldvalset stål SS-EN 10130 Farge: Purmos radiatorer leveres som standard i hvit RAL 9016. 70 andre farger tilgjengelig på bestilling. Trykklasse: 10 bar Standard anslutning: ABCD, 1/2" ISO 228 Kvalitetsnorm: SFS-EN ISO 9001 og ISO 14001 Høyder: 300, 400, 450, 500, 600, 900 mm Lengder: 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm Konsoler: 400-1600 mm 2 st. 1800-3000 mm 3 st.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.purmo-compact-panel-radiators
  • ProduktfamiliePurmo
  • ProduktgruppePanel radiators
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-06-21
  • Utgavenummer3
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Sekundært materialeKobber
  • Designet iPolen
  • Produsert iPolen
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Varmeelementer
  • IFC-klassifiseringRomvarme
  • UNSPSC-navnRadiators
  • UNSPSC-kode40101801
  • Uniclass 2015 kodePr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 beskrivelseRadiators
  • CSI MasterFormat 2014 kode23 82 29
  • CSI MasterFormat 2014 tittelRadiators
  • OmniClass-nummer23-33 15 21 15
  • OmniClass-tittelPlate Radiators
  • CSI UniFormat II kodeD20
  • CSI UniFormat II tittelPLUMBING

Tilgjengelighet etter region

Europa Oceania Asia
Åland
Australia
Kasakhstan