Delta Laserline VT
Purmo

Delta Laserline VT

4.8 av 5 stjerner4.8(14 anmeldelser)
Delta Laserline Ventil serien er fremstilt ved hjelp av den mest sofistikerte produksjonsteknologien som er tilgjengelig. Lasersveising eliminerer alle sveisesømmer og gir en glatt overflate. På innsiden av radiatoren forhindrer det dessuten opphopninger av sveiserester, slik at friksjon og risiko for korrosjon reduseres til et minimum. Resultatet? En støysvak, mer effektiv radiator som varer lenger. De D-formede profilene som har gitt navn til Delta Laserline VT er ikke bare tiltalende, de forbedrer også ytelsen med opptil ti prosent sammenliknet med konvensjonell design. Viktigst av alt er at Delta-serien gir deg akkurat den radiatoren du vil ha, akkurat der du vil ha den. Lang, kort, vertikal eller horisontal – og i den fargen du vil ha. Den passer godt både for oppussingsobjekter og nye prosjekter. I tillegg til at den leveres i 28 faste høyder, kan du få den i en hvilken som helst høyde mellom 300 og 3000 mm.
Spesifikasjon
  • Radiatortyper: DLV2, DLV3, DLV4, DLV5 og DLV6 Konstruksjon: Enligt EN442 Material: Kaldvalset stål EN 10130, EN 10131 Farge: Purmos radiatorer leveres som standard i hvit RAL 9016. Alle andre RAL farger tilgjengelig på bestilling. Trykklasse: 10 bar Anslutning: 1/2" ISO 228, innergänga Kvalitetsnorm: ISO 9001 og ISO 14001 Standardhøyder: 155, 300 - 3 000 mm Lengder: 1 seksjon = 50 mm
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.purmo-delta-laserline-vt-column-radiators
  • ProduktfamiliePurmo
  • ProduktgruppeColumn radiators
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-06-21
  • Utgavenummer3
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Sekundært materialeStål
  • Designet iTyskland
  • Produsert iTyskland
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Varmeelementer
  • IFC-klassifiseringRomvarme
  • UNSPSC-navnRadiators
  • UNSPSC-kode40101801
  • Uniclass 2015 kodePr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 beskrivelseRadiators
  • CSI MasterFormat 2014 kode23 82 29
  • CSI MasterFormat 2014 tittelRadiators
  • OmniClass-nummer23-33 15 21 13
  • OmniClass-tittelFinned Tube Radiators
  • CSI UniFormat II kodeD20
  • CSI UniFormat II tittelPLUMBING

Tilgjengelighet etter region

Europa Oceania Asia