Faro V
Faro V
Faro V
    Purmo

    Faro V

    Den vertikale designradiatorn Faro V er ikke redd for å skille seg ut. Den profilerte fronten fremhever de oppadgående linjene, mens de avrundede sideplatene gir radiatoren et rent og behagelig utseende sett fra alle sider. Den slanke utformingen skaper, i likhet med annet vertikalt interiør, en følelse av høyde, og gir deg dessuten muligheten til å installere en effektiv varmekilde selv om du har begrenset med veggplass.
    Spesifikasjon
    • Konstruktion: EN442-1 Material: Kaldvalset stål EN 10130 Farge: Standardfarge hvit RAL 9016. Leveres også i rustfritt, børstet stål (Inox) i størrelsene (H x L): 450 x 1800, 600 x 1950 og 750 x 2100 samt 70 øvrige farger. Trykklasse: 6 bar Tilkopling: 4 sidetilkoplinger 1/2” ISO 228 og 2 midttilkoplinger på undersiden 1/2” ISO 228, 50 mm mellomrom. Kvalitetsstandard: EN ISO 9001 og ISO 14001 Høyder: 1800, 1950 og 2100 mm Lengder: 300, 450, 600 og 750 mm Typer: FAV 21, FAV 22 Tilbehør: Radiatorpakken inneholder fester, 2 sideplater, installasjonsklemmer, installasjonsmodell, lufteskrue, 3 blindplugger samt skruer og plastplugger. Effekt: Alle effekter er logaritmisk beregnet iht. EN-422-standarden Ekstra tilbehør: Som tilbehør kan du også få håndklestang i rustfritt, børstet stål.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.purmo-faro-vertical-decorative-radiators
    • ProduktfamiliePurmo
    • ProduktgruppeDecorative radiators
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-06-21
    • Utgavenummer3
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Sekundært materialeStål
    • Designet iØsterrike
    • Produsert iPolen
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVVS - Varmeelementer
    • IFC-klassifiseringRomvarme
    • ETIM-kodeEC011022
    • ETIM-navnPanel radiator
    • Uniclass 2015 kodePr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 beskrivelseRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 kode23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 tittelRadiators
    • OmniClass-nummer23-33 15 21 15
    • OmniClass-tittelPlate Radiators

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Oceania Asia