Purmo Kon
Purmo

Purmo Kon

Når rommet er lite, men behovet for effekt er veldig stort, er Kon konvektor den riktige løsningen. Denne elegante konvektoren kombinerer liten størrelse med høy effekt. Du kan utnytte rommet effektivt, og likevel nyte den komfortable varmen. Et stort utvalg av ekstra tilbehør bidrar til større variasjonsmuligheter ved innredningen. Konvektorene monteres normalt på steder hvor de er godt synlige, som f.eks. under store vindusflater. Stålkonstruksjonen til Purmo Kon er meget holdbar med harmonisk formgivning. Den integrerte ventilkonstruksjonen tillater svært allsidige rørtilkoplinger.
Spesifikasjon
  • Konvektorrør: Flate stålrør EN 10130, 2 mm Konvektorplate: Kaldvalset stål EN 10130 Farge: Purmos radiatorer leveres som standard i hvit RAL 9016. 70 andre RAL farger tilgjengelig på bestilling. Trykklasse: 8 bar Koblingsstørrelse: NS 15 inv 1/2" ISO 228 Kvalitetsnorm: ISO 9001 og ISO 14001 Høyder: 142, 214, 286 mm Lengder: 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm Konvektortyper: KON21 - dobbel konvektor med en konveksjonsribbel. KON22 - dobbel konvektor med to konveksjonsribber. KON33 - trippel konvektor med tre konveksjonsribber. KON34 - trippel konvektor med fire konveksjonsribber. Konsoller: Veggkonsoll eller gulvkonsoll
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.purmo-kon-convector
  • ProduktfamiliePurmo
  • ProduktgruppeConvectors
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-09-28
  • Utgavenummer1
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Designet iFinland
  • Produsert iØsterrike
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Varmeelementer
  • IFC-klassifiseringRomvarme
  • UNSPSC-navnRadiators
  • UNSPSC-kode40101801
  • Uniclass 2015 kodePr_70_60_36_56
  • Uniclass 2015 beskrivelseNatural convectors
  • OmniClass-nummer23-33 15 21 15
  • OmniClass-tittelPlate Radiators
  • CSI UniFormat II kodeD20
  • CSI UniFormat II tittelPLUMBING