Paros V
Paros V
Paros V
    Purmo

    Paros V

    Med sine myke, avrundede kanter utstråler den vertikale designradiatorn Paros en raffinert eleganse som subtilt forbedrer interiørens stil og komfort. Paros er designet for å passe alle rom, enten du foretrekker en romantisk, klassisk stil eller en renere og mer moderne design. I tillegg kan du velge mellom mer enn 70 farger, så du vil alltid finne en nyanse som utfyller dine favoritt stoffer og interiør farger.
    Spesifikasjon
    • Konstruksjon: EN442-1 Materiale: Kaldvalset stål EN 10130 Farge: Purmos radiatorer leveres som standard i hvit RAL 9016. 70 andre farger tilgjengelig på bestilling. Trykklasse: 6 bar Tilkopling: 2 midttilkoplinger på underside 1/2” ISO 228, c/c 50 mm og 4 x 1/2” ISO 228. Kvalitetsstandard: EN ISO 9001 og ISO 14001 Høyder: 1800, 1950 mm Bredde: Type 11: 530 og 680 mm Type 21: 555 og 705 mm Typer: PAV 11, 21 Tilbehør: Radiatorpakken inneholder 2 MCW-V veggkonsoller, lufteskrue, 3 blindplugger samt skruer og plastplugger. Effekt: Alle effekter er logaritmisk beregnet iht. EN-422-standarden
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.purmo-paros-vertical-decorative-radiators
    • ProduktfamiliePurmo
    • ProduktgruppeDecorative radiators
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-06-21
    • Utgavenummer3
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Sekundært materialeStål
    • Designet iØsterrike
    • Produsert iPolen
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVVS - Varmeelementer
    • IFC-klassifiseringRomvarme
    • ETIM-kodeEC011022
    • ETIM-navnPanel radiator
    • Uniclass 2015 kodePr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 beskrivelseRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 kode23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 tittelRadiators
    • OmniClass-nummer23-33 15 21 15
    • OmniClass-tittelPlate Radiators

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Oceania Asia