Tinos V
Tinos V
Tinos V
Tinos V
    Purmo

    Tinos V

    Den vertikale designradiatorn Tinos V med sine rette linjer skaper en håndgripelig aura av estetisk allure. Tinos gir et stilig verdi til ethvert interiør, tradisjonell eller moderne. Den minimalistiske designen av Tinos gjør seg godt i ethvert interiør, både i stua, soverom, kjøkken og bad. Så du kan nyte den unike design og den koselige varmen fra denne vakre radiator i hele huset.
    Spesifikasjon
    • Konstruksjon: EN442-1

      Materiale: Kaldvalset stål EN 10130

      Lakkering: Overflatebehandling utføres i fem trinn:

      Farge: Purmos radiatorer leveres som standard i hvit RAL 9016. 70 andre RAL farger tilgjengelig på bestilling.

      Trykklasse: 10 bar

      Tilkopling: 2 midttilkoplinger på underside 1/2” ISO 228, c/c 50 mm og 4 x 1/2” ISO 228.

      Kvalitetsstandard: EN ISO 9001 og ISO 14001

      Høyder: 1800, 1950 mm

      Lengder: 475 og 625 mm

      Typer: TIV 11, 21

      Tilbehør: Radiatorpakken inneholder fester, 2 sideplater, installasjonsklemmer, installasjonsmodell, lufteskrue, 3 blindplugger samt skruer og plastplugger.

      Effekt: Alle effekter er logaritmisk beregnet iht. EN-422-standarden

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.purmo-tinos-vertical-decorative-radiators
    • ProduktfamiliePurmo
    • ProduktgruppeDecorative radiators
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-06-21
    • Utgavenummer3
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Sekundært materialeStål
    • Designet iØsterrike
    • Produsert iPolen
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVVS - Varmeelementer
    • IFC-klassifiseringRomvarme
    • ETIM-kodeEC011022
    • ETIM-navnPanel radiator
    • Uniclass 2015 kodePr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 beskrivelseRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 kode23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 tittelRadiators
    • OmniClass-nummer23-33 15 21 15
    • OmniClass-tittelPlate Radiators

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Oceania Asia