Purmo Vertical
Purmo Vertical
Purmo Vertical
Purmo Vertical
    Purmo

    Purmo Vertical

    4.7 av 5 stjerner4.7(6 anmeldelser)
    Purmo Vertical er en klassisk panelradiator som vi har svingt vertikalt, slik at du skal få utnyttet plassen best mulig. Den er slank og diskret, og gir deg all varmen du trenger, selv om du har begrenset med plass. Den profilerte fronten kan leveres med tilbehør som håndkletørkere, slik at du kan utnytte radiatoren på mest mulig praktisk vis.
    Spesifikasjon
    • Radiatortyper: VR 20, VR 21 og VR 22

      Konstruksjon: EN 442-1

      Materiale: Kaldvalset stål EN 10130

      Farge: Purmos radiatorer leveres som standard i hvit RAL 9016. Alle andre farger tilgjengelig på bestilling.

      Trykklasse: 10 bar

      Tilkopling: 4 x 1/2" ISO 228 tilkoplinger og 2 x 1/2” ISO 228 midttillkopplinger fra undersiden c/c 50 mm.

      Kvalitetsstandard: EN ISO 9001 og ISO 14001

      Høyder: 1800, 1950 og 2100 mm

      Lengder: 300, 450, 600 og 750 mm

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.purmo-vertical-panel-radiators
    • ProduktfamiliePurmo
    • ProduktgruppePanel radiators
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-06-21
    • Utgavenummer3
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Sekundært materialeStål
    • Designet iØsterrike
    • Produsert iPolen
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVVS - Varmeelementer
    • IFC-klassifiseringRomvarme
    • ETIM-kodeEC011022
    • ETIM-navnPanel radiator
    • Uniclass 2015 kodePr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 beskrivelseRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 kode23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 tittelRadiators
    • OmniClass-nummer23-33 15 21 15
    • OmniClass-tittelPlate Radiators

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Oceania Asia
    Åland
    Australia
    Kasakhstan