Thermopanel V4
Purmo

Thermopanel V4

4.3 av 5 stjerner4.3(7 anmeldelser)

Thermopanel V4 har unike og høyt anerkjente egenskaper. Den patenterte V4-koblingen sveises inn skjult bak radiatorkroppen, med en for bransjen helt unik metode. Ingen synlige rør og full frihet til å installere radiatoren for enten bunn- eller sidekobling. Ventilinnsatsen som kan forhåndsinnstilles, er på plass og termostat velger du fra det samme sortimentet som tidligere.

Spesifikasjon
  • Radiatortypen: TP11, TP21, TP22, TP33
    Konstruksjon: Produsert og godkjent i.h.h.t EN442-1
    Materiale: Kaldvalset stål EN 10130
    Lakkering: Overflatebehandling utføres i fem trinn:

    • Alkalisk avfettning
    • Fosfatering
    • Kataforetisk grunnmaling
    • Pulverlakkering med epoxypolyester
    • Herdning i ca. 200°C

    I henhold til DIN 55900.
    Farge: Hvit RAL 9016
    Trykklasse: 10 bar
    Tilslutning: 1/2” V4 gjenger – høyre, under og siden
    Kvalitetsnorm: SFS-EN ISO 9001 og ISO 14001
    Høyder: 300, 400, 500, 600 og 900 mm (900 mm endast TP standard)
    Lengder: 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm
    (Høyde 900 = Lengder 400-1600)
    Tilbehør: Toppgitter, sideplater, blindpropper, luftskrue, TIF ventilinnsats og veggkonsoller følger med i pakken.

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.thermopanel-panel-radiators
  • ProduktfamiliePurmo
  • ProduktgruppePanel radiators
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-09-28
  • Utgavenummer1
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Sekundært materialeStål
  • Designet iFinland
  • Produsert iPolen
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Varmeelementer
  • ETIM-kodeEC011022
  • ETIM-navnPanel radiator
  • UNSPSC-navnRadiators
  • UNSPSC-kode40101801
  • Uniclass 2015 kodePr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 beskrivelseRadiators
  • CSI MasterFormat 2014 kode23 82 29
  • CSI MasterFormat 2014 tittelRadiators
  • OmniClass-nummer23-33 15 21 15
  • OmniClass-tittelPlate Radiators
  • CSI UniFormat II kodeD20
  • CSI UniFormat II tittelPLUMBING

Tilgjengelighet etter region

Europa
Norge
Sverige