Lamella Radiator
Lamella Radiator
    Finimetal

    Lamella Radiator

    3.4 av 5 stjerner3.4(5 anmeldelser)
    The first radiator of the Finimetal brand, the Lamella is still very successful. Robust, reliable and timeless, this pleated radiator is custom-made
    Spesifikasjon
    • Decorative pleated radiator in steel; Operates on the central heating circuit, Finishing: electrophoresis primer and epoxy-polyester powder coating, Color: standard White Sanitary Ral 9016 - Fixings: wall brackets to be ordered separately Holes: 4 x Ø 15/21, Connection: standard Maximum operating pressure: 10 bar
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.lamella
    • ProduktfamilieRadiators
    • ProduktgruppeDesign
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-01-24
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Sekundært materialeEpoxy
    • Produsert iFrankrike
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVVS - Varmeelementer
    • IFC-klassifiseringRomvarme
    • UNSPSC-navnSpace heaters
    • UNSPSC-kode40101819
    • Uniclass 2015 kodeTE_70_10_20_80
    • Uniclass 2015 beskrivelseSpace heaters
    • CSI MasterFormat 2014 kode23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass-nummer23-33 15 00
    • OmniClass-tittelHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II kodeD3020
    • CSI UniFormat II tittelHeat Generating Systems

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Frankrike