Rada LR Brausekopf / Waschtischauslauf
RADA

Rada LR Brausekopf / Waschtischauslauf

Vandal-resistant shower head / wash basin spout, connection ½ ", DN15 AG, flow rate 8 l / min / 5 l / min
Spesifikasjon
  • • Connection: ½ ”, DN15 AG • Shower head: brass, chrome-plated • Spray cartridge: plastic / stainless steel • Minimum temperature: 5 ° C • Maximum temperature: 90 ° C • Operating pressure: 0.2 - 5 bar
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.21640001
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeShowers
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2025-10-29
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Hovedmaterialemessing
  • Sekundært materialePlastikk
  • Designet iTyskland
  • Produsert iTyskland
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
  • IFC-klassifiseringObjekt

Tilgjengelighet etter region

Europa
Belgia
Nederland
Storbritannia
Tyskland