Rada VR 2 Brausekopf
RADA

Rada VR 2 Brausekopf

Vandal resistant shower head with adjustable spray angle, connection ½ ", DN15 AG, flow 9 l / min
Spesifikasjon
  • • Connection: ½ ”, DN15 AG • Shower head: brass, chrome-plated • Spray cartridge: plastic • Minimum temperature: 5 ° C • Maximum temperature: 90 ° C • Operating pressure: 0.2 - 5 bar • Spray pattern: The full spray pattern is obtained from a minimum flow rate of 4.5 l / min. reached.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.21652009
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeShowers
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2025-10-29
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Hovedmaterialemessing
  • Sekundært materialePlastikk
  • Designet iTyskland
  • Produsert iTyskland
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
  • IFC-klassifiseringObjekt

Tilgjengelighet etter region

Europa
Belgia
Nederland
Storbritannia
Tyskland