Rada Mini Untertisch-Thermostat
RADA

Rada Mini Untertisch-Thermostat

CHARACTERISTICS Under-counter thermostat for washbasins With temperature lock at 38 ° C Complete with T-piece and flexible hose With special Legio handle for performing manual, thermal disinfection DESCRIPTION Undersink thermostatic mixer for mounting on the corner valve, temperature lock at 38 ° C and special temperature control handle for performing manual thermal disinfection
Spesifikasjon
  • • Hot water: 3/8 ”, DN10 IG • Cold water: 3/8 ”, DN10 AG • Mixed water: 3/8 ”, DN10 AG • Operating pressure: 0.1 - 5 bar • Chilled water temperature: 1 - 20 ° C • Hot water temperature: at least 5 ° C> mixed water temp. Recommended 55 - 65 ° C. 75 ° C maximum • Fitting body: chrome-plated brass • Temperature control handle: cast metal, chrome-plated
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.21930084
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWashstand
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2025-10-29
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Hovedmaterialemessing
  • Sekundært materialekrom
  • Designet iTyskland
  • Produsert iTyskland
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Vask
  • IFC-klassifiseringObjekt

Tilgjengelighet etter region

Europa
Belgia
Nederland
Storbritannia
Tyskland