Rada Radamatic 2 Brausekopf
RADA

Rada Radamatic 2 Brausekopf

Vandal resistant shower head with adjustable spray angle, connection ½ ", DN15 AG, flow 9 l / min
Spesifikasjon
  • • Connection: ½ ”, DN15 AG • Shower head: brass, chrome-plated • Spray cartridge: brass / stainless steel • Minimum temperature: 5 ° C • Maximum temperature: 90 ° C • Operating pressure: 0.5 - 5 bar • Throat: 70 mm optionally extendable to 140 mm • Volume flow: 9 l / min at 3 bar
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.21930410
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeShowers
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2025-10-29
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Hovedmaterialemessing
  • Sekundært materialeRustfritt stål
  • Designet iTyskland
  • Produsert iTyskland
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
  • IFC-klassifiseringObjekt

Tilgjengelighet etter region

Europa
Belgia
Nederland
Storbritannia
Tyskland