Rada T1 145 Selbstschluss-Wandventil
RADA

Rada T1 145 Selbstschluss-Wandventil

CHARACTERISTICS Wall valve for washbasins in an extended version Optionally for cold or hot water Recoil-proof closing Maintenance-free, sealed cartridge Running time 12 ± 3 seconds according to DIN EN 816 DESCRIPTION Self-closing wall valve for washbasins, connection ½ "DN15 AG, 12 ± 3 seconds running time, projection 122mm
Spesifikasjon
  • • Connection: ½ ”, DN15 AG • Flow time: 12 ± 3 seconds • Operating pressure: 0.2 - 5 bar • Volume flow: 6 l / min at 3 bar, adjustable • Throat: 122 mm • Item number: 07 0T11 45
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.21930488
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWashstand
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2025-10-29
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Designet iTyskland
  • Produsert iTyskland
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Vask

Tilgjengelighet etter region

Europa
Belgia
Nederland
Storbritannia
Tyskland