Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies her !

Godta
;

RAK-RESORT - Wash Basin Counter Top

Unik ref.: RAK-RESORT-WASH-BASIN-COUNTER-TOP-58CM-RST01AWHA
Merke: Rak Ceramics
Produktfamilie: RESORT
Produktgruppe: Basins
Vidde / Bredde (millimeter): 580
Høyde (millimeter): 140
Dybde (millimeter): 365
Dato for publisering: 2019-03-01
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (12)
Rak-Resort bathroom suite combines aesthetics and practicality in an elegant manner while its compact Resort form uses space economically, making the bathroom area feel luxuriously spacious. Rak-Resort is available in close coupled, back to wall or wall hung formats and alpine white colour.


Hoved materialet : Ceramics
Sekundært materiale: Ceramics
Designet i: United Arab Emirates
Produsert i: United Arab Emirates
Vekt Net (Kg): 7.5

BIMobject Kategori: Sanitær - Vask
IFC klassifisering: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Kode: L7212
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Washbasins
Uniclass 2.0 Kode: PR-31-79
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Sinks, Wash Basins And Troughs
Uniclass 2015 Kode: Pr_40_20_96
Uniclass 2015 Beskrivelse: Wash basins, sinks and troughs
NBS Reference Kode: 31-79
NBS Reference Beskrivelse: Sinks, Wash Basins And Troughs
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
Sanitary - Basins

Navn Verdi
Colour Alpine White
Height 140 mm
Length 580 mm
Material Vitreous china
Mounting Counter Top
Width 365 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Navn Verdi
Length 580 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Navn Verdi
Colour Alpine White
Material Vitreous china

BIMobject®