New Fly Wash Basin Mixer 570201

New Fly Wash Basin Mixer 570201

5.0 av 5 stjerner5.0(8 anmeldelser)
Basin mixer S2
Spesifikasjon
  • Ø35mm ceramic mixer tap cartridge Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water Water saving system S2 (available C2 in some models) by opening the handle in two phases Flow rate at 3 bars: 11 to 12 l/min Acoustic level at 3 bars: < 20 dB Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome Resists static pressures? 10 bars and water hammers of 25 bars Recommended temperature for the hot water: 55 °C Maximum working temperature: 65 °C Maximum: 1h at 90 °C Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.57A303537
  • ProduktfamilieNew Fly
  • ProduktgruppeNew Fly Wash Basin
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-09-28
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)100
  • Bredde (mm)185
  • Dybde (mm)245
Relatert
  • Hovedmaterialekrom
  • Designet iSpania
  • Nettovekt (kg)1.5
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • ETIM-kodeEG017610
  • ETIM-navnSanitary taps
  • UNSPSC-navnSinks
  • UNSPSC-kode30181504
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 beskrivelseWashbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Sinks
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-tittelSinks
  • CSI UniFormat II kodeC10
  • CSI UniFormat II tittelINTERIOR CONSTRUCTION

Tilgjengelighet etter region

Europa Asia Sør Amerika Oceania Afrika Nord Amerika