New Fly Bidet Mixer 570301

New Fly Bidet Mixer 570301

Bidet mixer S2
Spesifikasjon
  • Ø35mm ceramic mixer tap cartridge Flow rate at 3 bars: 6 to 12 l/min Acoustic level at 3 bars: < 20 dB. Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome. Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water Water saving system (S2) by a two-phase opening lever Resists static pressures ? 10 bars and water hammers of 25 bars. Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C. Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.57B303539
  • ProduktfamilieNew Fly
  • ProduktgruppeNew Fly Bidet
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-09-18
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)75
  • Bredde (mm)135
  • Dybde (mm)320
Relatert
  • Hovedmaterialekrom
  • Designet iSpania
  • Nettovekt (kg)1.3
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - bidé
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • ETIM-kodeEC010888
  • ETIM-navnBidet mixing tap
  • UNSPSC-navnBidets
  • UNSPSC-kode30181502
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_11
  • Uniclass 2015 beskrivelseBidet taps
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Bidets
  • OmniClass-nummer23-31 23 00
  • OmniClass-tittelBidets
  • CSI UniFormat II kodeC10
  • CSI UniFormat II tittelINTERIOR CONSTRUCTION

Tilgjengelighet etter region

Europa Asia Sør Amerika Oceania Afrika Nord Amerika