Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies her !

Godta
;

E11, Normal storlek, 90 km rekommenderad lägre hastighet

Unik ref.: Art_Nr_920956
Merke: Ramudden
Produktfamilie: Road signs
Produktgruppe: Warnings
Dato for publisering: 2015-01-01
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig for nedlasting. Ta kontakt med produsenten for flere detaljer.
E11, Normal storlek, 90 km rekommenderad lägre hastighet
Art Nr. 920956


Hoved materialet : Steel
Sekundært materiale:
Designet i: Sweden
Produsert i: Sweden

BIMobject Kategori: Skilter - skilting
IFC klassifisering: Object
Uniclass 1.4 Kode: L8115
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Signs
Uniclass 2.0 Kode: EE-35-80
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Signage
Uniclass 2015 Kode: Pr_40_10_77
Uniclass 2015 Beskrivelse: Signs and markers
NBS Reference Kode: 35-80
NBS Reference Beskrivelse: Signage
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 14 53
CSI MasterFormat 2014 Title: Traffic Signage
OmniClass-nummer: 23-39 11 15 17
OmniClass-tittel: Traffic Signals

BIMobject®