Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
ramudden/products/1191eb91-19f3-4f71-a744-8519a01b4419
Hjemmeside
Kategorier
Landskapsutforming
Gjerder
Construction site fencing, 3500 x 2000 mm
Ikke tilgjengelig i USA
Ramudden
Følg
Construction site fencing, 3500 x 2000 mm
A temporary fence, easily installed, used to secure construction perimeters and prevent unrestricted access.
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
Galvanized steel with welded joints. 38mm diameter foot poles.
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
construction-site-fencing-3500x2000mm
Produktfamilie
Fencing
Produktgruppe
Fencing
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2017-11-09
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
2000
Bredde (mm)
3500
Dybde (mm)
40
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://www.ramudden.se/produkter/byggstangsel/bygg-stangsel
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
Stål
Designet i
Sverige
Produsert i
Sverige
Nettovekt (kg)
17
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Landskapsutforming - Gjerder
IFC-klassifisering
Bygningselement
UNSPSC-navn
Fencing
UNSPSC-kode
301520
Uniclass 2015 kode
TE_20_80
Uniclass 2015 beskrivelse
Temporary fencing structures
CSI MasterFormat 2014 kode
01 56 26
CSI MasterFormat 2014 tittel
Temporary Fencing
OmniClass-nummer
23-11 25 19
OmniClass-tittel
Fences
Tilgjengelighet etter region
Europa
Estland
Finland
Norge
Sverige
Lignende produkter
Ultra Aluminum Mfg
Ultra Vinyl™ Privacy - Aluminum+Vinyl Privacy Panels
Last ned
Ameristar Fence Products
Montage Plus® Ornamental Steel Fence
4.4
(
21
)
Last ned
Finsa
Wooden fence KIT045
4.4
(
37
)
Last ned
Ultra Aluminum Mfg
UAF-200 FLAT TOP - Commercial Fence
Last ned
Ultra Aluminum Mfg
Ultra Louvered™ Privacy - Aluminum Louvered Privacy Screening
Last ned
PrivacyLink
Bottom-Locking Double-Wall Slats
4.9
(
8
)
Last ned