Ravatherm XPS X SHAPE

Ravatherm XPS X SHAPE

High performance extruded polystyrene with λ up to 0.030 W / mK, for the thermal insulation of concrete elements

Spesifikasjon
  • Dimensions : Thickness 30 - 100 mm Width 600 mm Length 2500 mm

    Density (typical): 32 kg/m3

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Ravatherm-XPS-X-SHAPE
  • TypeByggemateriale
  • Utgivelsesdato2024-09-30
  • Utgavenummer1
Klassifisering
  • BIMobject kategoriByggematerialer - Beskyttende belegg