Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
reece/products/62f8421b-622c-4eb0-ab4e-f0d74f37063d
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
baderom innredning/ baderom tilbehør
Milli Inox Shelf Stainless Steel
Ikke tilgjengelig i USA
Reece
Følg
Milli Inox Shelf Stainless Steel
Live a beautiful life outdoors. Built from 316 Marine Grade Stainless Steel, the Milli Inox Shelf will withstand the harsh Australian environment while delivering stunning architectural design for your outdoor bathroom.
Last ned
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
2259618
Produktfamilie
Milli
Produktgruppe
Inox
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2022-05-25
Utgavenummer
1
Bredde (mm)
120
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://www.reece.com.au/product/-2259618
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
Rustfritt stål
Nettovekt (kg)
1.9
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
Tilgjengelighet etter region
Oceania
Australia
New Zealand
Lignende produkter
Reece
Mizu Drift MK2 Floor Mounted Bath Outlet Kit Brushed Brass
Last ned
DURAVIT AG
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
4.4
(
13
)
Last ned
Ponte Giulio
Grab bar Stainless Steel 30in (center on center) - G57JAS05
Last ned
Dolphin Solutions Ltd
BC200SCH-SM HORIZONTAL STAINLESS STEEL CLAD BABY CHANGING TABLE
Last ned
Kohler
K-10545 Traditional 42" ADA compliant grab bar
Last ned
Kohler
Echelon® 70" H pivot shower door with 5/16"-thick glass
Last ned