Posh Domaine Open Shelf All-Drawer 1200mm Double Bowl Wall Hung Vanity Cast Marble Top
Posh Domaine Open Shelf All-Drawer 1200mm Double Bowl Wall Hung Vanity Cast Marble Top
Posh Domaine Open Shelf All-Drawer 1200mm Double Bowl Wall Hung Vanity Cast Marble Top
    Reece

    Posh Domaine Open Shelf All-Drawer 1200mm Double Bowl Wall Hung Vanity Cast Marble Top

    The Domaine Vanity range combines great design with affordable customisation. Reflect your own personal style with an endless combination of sizes, finishes and benchtop options. With an all drawer design and open shelf for added storage, the Posh Domaine All-Drawer Shelf 1200mm Wall Hung Vanity features a cast marble top with double integrated basins and a fresh white interior.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2351816
    • ProduktfamiliePosh
    • ProduktgruppeDomaine
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-01-30
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)572
    • Bredde (mm)1200
    • Dybde (mm)460
    Lenker
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Lagring

    Tilgjengelighet etter region

    Oceania
    Australia
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App for Revit

    Last inn familier direkte i Revit-modellen din med ett klikk

    Få et sted for enklere tilgang til nye objekter, lagre Revit-familiene dine og samarbeid med teamet ditt.

    • Huk avArbeid direkte med BIM-objekter ved siden av Revit
    • Huk av 2 GB skylagring – lagre Revit-innholdet ditt
    • Huk av Få LCA for innebygd karbon (A1–A3) direkte fra Revit