Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
reece/products/b4811028-3b3e-4512-8c2d-949837aa81a7
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Vask
Base Semi Recessed Basin 1 Taphole 500mm White
Ikke tilgjengelig i USA
Reece
Følg
Base Semi Recessed Basin 1 Taphole 500mm White
Perfect for easy change over and retrofit applications, the Base 500mm Semi Recessed Basin provides a practical and affordable solution for your bathroom.
Last ned
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
9500791
Produktfamilie
Base
Produktgruppe
Base
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2022-03-25
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
200
Bredde (mm)
500
Dybde (mm)
430
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://www.reece.com.au/product/-9500791
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
glassporselen
Sekundært materiale
krom
Nettovekt (kg)
14
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Vask
Tilgjengelighet etter region
Oceania
Australia
Lignende produkter
Reece
Mizu Drift MK2 Floor Mounted Bath Outlet Kit Brushed Brass
Last ned
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Last ned
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Last ned
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Last ned
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Last ned
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Last ned