Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
reece/products/24c8d172-9178-4d29-b4bb-bbc4cc2d03cf
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Vask
AXA H10 Oval Counter Basin 500 x 320mm White
Ikke tilgjengelig i USA
Reece
Følg
AXA H10 Oval Counter Basin 500 x 320mm White
Crafted within its Civita Castellana studios in Italy, AXA takes bathroom product design in an exciting new direction. The H10 Oval Counter Basin brings the latest in European basin design to create a unique, organic bathroom centrepiece.
Last ned
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
9505319
Produktfamilie
AXA
Produktgruppe
H10
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2022-10-04
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
100
Bredde (mm)
500
Dybde (mm)
320
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://www.reece.com.au/product/-9505319
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
glassporselen
Nettovekt (kg)
8
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Vask
Tilgjengelighet etter region
Oceania
Australia
Lignende produkter
Reece
Mizu Drift MK2 Floor Mounted Bath Outlet Kit Brushed Brass
Last ned
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Last ned
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Last ned
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Last ned
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Last ned
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Last ned