REHAU | ARALYA | WINDOW
REHAU | ARALYA | WINDOW
REHAU | ARALYA | WINDOW
REHAU | ARALYA | WINDOW

    REHAU | ARALYA | WINDOW

    The Aralya Design Series, with its glazing width of 62 mm, offers the possibility

    Integrate triple glazing/ Panels up to 50 mm thick. The system is characterized by

    its straight or rounded shapes. The tread depth of 77 mm thickness and its 5 chambers including reinforcement are generously proportioned.

    The Aralya design allows the implementation of all types of openings.

    Spesifikasjon
    • Elevation width frame/sash:

      108mm to 128mm

      overall depth:77mm
      Thermal insulation Uf (EN 12412-2):up to 1.3 W/(m2K)
      Sound insulation Rw (ISO 10140-2):up to 45dB
      Burglary resistance (EN 1627):up to class RC 2
      Wind resistance (EN 12210):up to class B5
      Driving rain tightness (EN 12208):up to class 9A
      Air permeability (EN 12207):up to grade 4
      Operating forces (EN 13115):class 1

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.ARALYA_WINDOW
    • ProduktfamilieREHAU | ARALYA
    • ProduktgruppeREHAU | ARALYA
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-12-19
    • Utgavenummer1
    • Dybde (mm)77
    Relatert
    • Hovedmateriale PVC / Plast
    • Sekundært materialeGlass
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVinduer - Tilt and Turn Windows
    • IFC-klassifiseringVindue
    • UNSPSC-navnDoors and windows and glass
    • UNSPSC-kode3017
    • Uniclass 2015 kodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 beskrivelseDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kode08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelWindows
    • OmniClass-nummer23-17 13 00
    • OmniClass-tittelWindows
    • CSI UniFormat II kodeB2020
    • CSI UniFormat II tittelExterior Windows

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Frankrike
    BIMobject-produktbibliotek

    Design App for Revit

    Last inn familier direkte i Revit-modellen din med ett klikk

    Få et sted for enklere tilgang til nye objekter, lagre Revit-familiene dine og samarbeid med teamet ditt.

    • Huk avArbeid direkte med BIM-objekter ved siden av Revit
    • Huk av 2 GB skylagring – lagre Revit-innholdet ditt
    • Huk av Få LCA for innebygd karbon (A1–A3) direkte fra Revit