Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
rejdesign/products/43874730-04b7-4659-956d-b3104e9e991e
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Lagring
Twig BT 80 Water Heated Towel Rail
Tilgjengelig i USA
Rej Design
Følg
Twig BT 80 Water Heated Towel Rail
Length: 800 mm
Distance between mountings (centre to centre): 500 mm
Horizontal model.
Connects to domestic hot water or central heating system
Heat output: chrome 22W/white 35W
Vertical model also available by special order. Vertical models are fitted with a vent screw.
Special sizes made to order: height 600 – 1200 mm
Last ned
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
5488240
Produktfamilie
Water heated towel rails
Produktgruppe
Twig
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2013-06-03
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
70
Bredde (mm)
800
Dybde (mm)
150
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://www.rejdesign.fi/water
Monteringsanvisning
http://www.rejdesign.fi/pdf/uploads/Installation-instructions-for-water-operated-towel-rails.pdf
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
Kobber
Sekundært materiale
krom
Designet i
Finland
Produsert i
Finland
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Lagring
IFC-klassifisering
møblerings del
UNSPSC-navn
Sanitary ware
UNSPSC-kode
301815
Lignende produkter
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Last ned
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Last ned
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Last ned
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Last ned
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Last ned
Kohler
Hadron™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Last ned