Reynaers Vindudør Masterline 8
Reynaers Vindudør Masterline 8
Reynaers Vindudør Masterline 8
Reynaers Vindudør Masterline 8
Reynaers Vindudør Masterline 8
    Reynaers

    Reynaers Vindudør Masterline 8

    MasterLine 8-vindusdører finnes om enkelt- eller dobbeltdører, både inn- og utadslående. Det er mulig å bruke vindus- eller dørutstyr på dørene, slik at det er mulig å åpne og låse dørene både innvendig og utvendig. Vindusdørene kan velges med tre forskjellige terskelløsninger: børster, automatiske dørlåser og med en lav terskelbunnprofil.

    MasterLine 8-vindusdører har 3 forskjellige nivåer for høyisolerte, lavenergi- og til og med passivhus. Disse tre isolasjonsnivåene oppnås takket være de nye og smarte integrerte materialene. Det unike konseptet gjør det mulig å kombinere et omfattende utvalg av vindusåpningstyper, utformingsvarianter og ulike nivåer av varmeisolasjon. Utformingsvariantene, hver med sitt eget utpregede utseende, gjør MasterLine 8 egnet for enhver arkitektonisk stil.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.reynaers-masterline-8-window-door
    • ProduktfamilieWindows & Doors
    • ProduktgruppeWindows Aluminium
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-06-01
    • Utgavenummer1
    • Dybde (mm)77
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialeAluminium
    • Designet iBelgia
    • Produsert iBelgia
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriDører - svingdører
    • IFC-klassifiseringdør
    • UNSPSC-navnDoors
    • UNSPSC-kode301715
    • Uniclass 2015 kodeAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 beskrivelseDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 kode08 11 16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelAluminum Doors and Frames
    • OmniClass-nummer23-17 11 13 13
    • OmniClass-tittelAluminum Doors
    • CSI UniFormat II kodeB2030
    • CSI UniFormat II tittelExterior Doors