Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
rheinzink/products/45aff37d-7e63-40ce-92a1-1400f9167608
Hjemmeside
Kategorier
Bygg
Tak
Tasseau Couverture (480 mm, tasseau de 40 mm, prePATINA ardoise)
Ikke tilgjengelig i USA
RHEINZINK
Følg
Tasseau Couverture (480 mm, tasseau de 40 mm, prePATINA ardoise)
This product is only available in France
Last ned
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
RZK010067
Produktfamilie
Textures
Produktgruppe
Tasseau Couverture (480 mm, tasseau de 40 mm, prePATINA ardoise)
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2019-03-01
Utgavenummer
1
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
Sink
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Bygg - Tak
Tilgjengelighet etter region
Europa
Tyskland
Lignende produkter
Fabral
7/8″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Last ned
Optigrün
Garden Roof System Solution
3.3
(
11
)
Last ned
METECNO SA DE CV
Insulated Metal Panel Metcoppo®
Last ned
Fabral
1/2″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Last ned
Kalwall
Structures Unlimited - Shed Roofs
Last ned
Royal Corinthian
Roof Dome - CD168x42, 168"” wide x 42” deep
Last ned