Unik ref.: | robertsgordon-vantageCTH3-straight |
---|---|
Merke: | Roberts-Gordon LLC |
Produktfamilie: | Fuel-Fired Heaters |
Produktgruppe: | VANTAGE® Modulating |
Dato for publisering: | 2018-10-11 |
Versjon nummer / utgave nummer: | 1 |
Skriv: | Objekt (enkelt objekt) |
ROBERTS GORDON® VANTAGE® Modulating CTH3-Series infrared tube heater provide an energy efficient option for space heating and building comfort. Standard heater design provides adjustment of both fuel and combustion air. A modulating gas valve and variable speed blower allow the burner to operate at any input between 100% to 60% of the rated input. When the thermostat calls for heat, the infrared heater will modulate output accordingly to efficiently and comfortably satisfy the room temperature.
Produkt data url: | http://www.robertsgordon.com/modulating-infrared-heater |
---|---|
Installasjonsinstruksjoner: | http://www.rg-cloud.com/RG/manuals/134100NA-Vantage-M-IOS-Manual-RevP.pdf |
COBie Product Data Sheet: | |
Produktsertifisering: | |
Teknisk beskrivelse: | http://www.rg-cloud.com/RG/techspecs/CTH3SNA-RevL.pdf |
Instruksjon video: | |
GTIN kode: |
QR-koden inneholder statisk URL nedenfor og vil bringe deg tilbake til denne siden hvis skannet av en enhet som iPhone eller smarttelefon
https://www.bimobject.com/no/roberts-gordon_llc/product/robertsgordon-vantagecth3-straight
Hoved materialet : | Steel |
---|---|
Sekundært materiale: | Aluminium |
Designet i: | United States |
Produsert i: | United States |
BIMobject Kategori: | VVS - Varmeelementer |
---|---|
Uniclass 2.0 Kode: | PR-60-36-72 |
Uniclass 2.0 Beskrivelse: | Radiant Tube Heaters |
Uniclass 2015 Kode: | Pr_70_60_36_72 |
Uniclass 2015 Beskrivelse: | Radiant tube heaters |
NBS Reference Kode: | 60-36-72 |
NBS Reference Beskrivelse: | Radiant Tube Heaters |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 55 23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Gas-Fired Radiant Heaters |
OmniClass-nummer: | 23-33 15 17 13 |
OmniClass-tittel: | Fuel Fired HVAC Radiant Heaters |
Navn | Verdi |
---|---|
Application | Radiant Tube Heater |
Fuel | Natural Gas ; Propane |
Input | 80,000 ; 115,000 ; 150,000 ; 200,000 |
Mounting | Ceiling Mounted |
BIMobject®