Monaco Wall-hung vitreous china basin with 3 holes
Monaco Wall-hung vitreous china basin with 3 holes
Monaco Wall-hung vitreous china basin with 3 holes
Monaco Wall-hung vitreous china basin with 3 holes
    Roca

    Monaco Wall-hung vitreous china basin with 3 holes

    This product is only available for the Argentinian market.
    Spesifikasjon
    • Compatible products: 1061000000202 Pedestal for basin
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1060030XX3202
    • ProduktfamilieBasins
    • ProduktgruppeMonaco
    • Utgivelsesdato2024-01-04
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)220
    • Bredde (mm)430
    • Dybde (mm)580
    Relatert
    • Hovedmaterialeglassporselen
    • Designet iArgentina
    • Produsert iArgentina
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 beskrivelseWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Lavatories
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-tittelSinks

    Tilgjengelighet etter region

    Sør Amerika