Monaco Single floorstanding WC with vertical outlet
Roca

Monaco Single floorstanding WC with vertical outlet

This product is only available for the Argentinian market.
Spesifikasjon
  • compatible products: A890010200 Concealed cistern 3063220001200 Toilet seat and cover 3063220003200 Soft-closing toilet seat and cover 3063250000200 Soft-closing PP toilet seat and cover 1061310000202 Dual flush 6/3L WC cistern complete with bottom inlet
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.1061100xx0202
  • ProduktfamilieToilets
  • ProduktgruppeMonaco
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2024-07-30
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)390
  • Bredde (mm)525
  • Dybde (mm)375
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Designet iArgentina
  • Produsert iArgentina
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Toalett
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 beskrivelseWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Water Closets
  • OmniClass-nummer23-31 19 00
  • OmniClass-tittelToilets

Tilgjengelighet etter region

Sør Amerika
Argentina

Lignende produkter