The Gap Vitreous china wall-hung WC with horizontal outlet
Roca

The Gap Vitreous china wall-hung WC with horizontal outlet

This product is only available for the Argentinian market.
Spesifikasjon
  • compatible products: N822091002 Concealed structure for WC and bidet A890010200 Concealed cistern Z801472004 Soft-closing toilet seat and cover A801472003 Toilet seat and cover A801472003 Slim Soft-Closing toilet seat and cover A804008001 Multiclean Premiun Soft A804004001 Multiclean Advance Soft A890090700 DUPLO WC FREESTANDING A890090020 DUPLO WC
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.1111130xx0200
  • ProduktfamilieToilets
  • ProduktgruppeThe Gap
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2024-07-30
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)400
  • Bredde (mm)550
  • Dybde (mm)350
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Designet iArgentina
  • Produsert iArgentina
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Toalett
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 beskrivelseWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Water Closets
  • OmniClass-nummer23-31 19 00
  • OmniClass-tittelToilets

Tilgjengelighet etter region

Sør Amerika