The Gap Single floorstanding WC with dual outlet
Roca

The Gap Single floorstanding WC with dual outlet

This product is only available for the Argentinian market.
Spesifikasjon
  • compatible products: A890010200 Concealed cistern A801472003 Slim Soft-Closing toilet seat and cover Z801470004 Toilet seat and cover Z801472004 Soft-closing toilet seat and cover
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.1111140xx0200
  • ProduktfamilieToilets
  • ProduktgruppeThe Gap
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2024-07-30
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)420
  • Bredde (mm)550
  • Dybde (mm)355
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Designet iArgentina
  • Produsert iArgentina
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Toalett
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 beskrivelseWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Water Closets
  • OmniClass-nummer23-31 19 00
  • OmniClass-tittelToilets

Tilgjengelighet etter region

Sør Amerika