The Gap Bidet with 1 hole
The Gap Bidet with 1 hole
    Roca

    The Gap Bidet with 1 hole

    This product is only available for the Argentinian market.
    Spesifikasjon
    • Compatible products: A806470004 Bidet Lid
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1111510XX0200
    • ProduktfamilieBidets
    • ProduktgruppeThe Gap
    • Utgivelsesdato2024-07-30
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)410
    • Bredde (mm)570
    • Dybde (mm)355
    Relatert
    • Hovedmaterialeglassporselen
    • Designet iArgentina
    • Produsert iArgentina
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - bidé
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 beskrivelseBidets
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Bidets
    • OmniClass-nummer23-31 23 00
    • OmniClass-tittelBidets

    Tilgjengelighet etter region

    Sør Amerika