Dama Senso Vitreous china WC with dual outlet
Roca

Dama Senso Vitreous china WC with dual outlet

This product is only available for the Argentinian market.
Spesifikasjon
  • compatible products: 1131310000200 Dual flush 6/3L WC cistern complete with bottom inlet A801512004 Soft-closing toilet seat and cover Z80N512001 Soft-closing toilet seat and cover A801511004 Toilet seat and cover
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.1131230xx0200
  • ProduktfamilieToilets
  • ProduktgruppeDama Senso
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2024-07-30
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)410
  • Bredde (mm)695
  • Dybde (mm)375
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Designet iArgentina
  • Produsert iArgentina
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Toalett
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 beskrivelseWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Water Closets
  • OmniClass-nummer23-31 19 00
  • OmniClass-tittelToilets

Tilgjengelighet etter region

Sør Amerika