Inspira Back to wall vitreous china Rimless WC with dual outlet
Roca

Inspira Back to wall vitreous china Rimless WC with dual outlet

This product is only available for the Argentinian market.
Spesifikasjon
  • compatible products: 1251310000200 Dual flush 4,5/3L WC cistern complete with bottom inlet A80152200B Soft-closing SUPRALIT ® toilet seat and cover
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.1251230xx0200
  • ProduktfamilieToilets
  • ProduktgruppeInspira
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2024-07-30
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)820
  • Bredde (mm)645
  • Dybde (mm)370
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Designet iArgentina
  • Produsert iArgentina
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Toalett
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 beskrivelseWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Water Closets
  • OmniClass-nummer23-31 19 00
  • OmniClass-tittelToilets

Tilgjengelighet etter region

Sør Amerika