Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
roca/products/f7338d8b-c134-4612-bdbe-696836497a95
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
bidé
Inspira Back to wall bidet with 1 hole
Ikke tilgjengelig i USA
Roca
Følg
Inspira Back to wall bidet with 1 hole
This product is only available for the Argentinian market.
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
Compatible products: A80652200B Soft-closing SUPRALIT® bidet lid
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
1251510000200
Produktfamilie
Bidets
Produktgruppe
Inspira
Utgivelsesdato
2024-07-30
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
430
Bredde (mm)
560
Dybde (mm)
370
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://www.roca.com.ar/search?q=1251510000200
Instruksjonsvideo
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i12
Teknisk beskrivelse
https://www.roca.com.ar/roca-services/productSheet30/AR/es/1251510000200/
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
glassporselen
Designet i
Argentina
Produsert i
Argentina
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - bidé
IFC-klassifisering
Sanitærterminal
Uniclass 2015 kode
Pr_40_20_06_11
Uniclass 2015 beskrivelse
Bidets
CSI MasterFormat 2014 kode
22 41 13.19
CSI MasterFormat 2014 tittel
Residential Bidets
OmniClass-nummer
23-31 23 00
OmniClass-tittel
Bidets
Tilgjengelighet etter region
Sør Amerika
Argentina
Lignende produkter
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Last ned
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
Last ned
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Last ned
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Last ned
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Last ned
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
3.8
(
5
)
Last ned