Inspira Back to wall bidet
Roca

Inspira Back to wall bidet

This product is only available for the Argentinian market.
Spesifikasjon
  • Compatible products: A80652200B Soft-closing SUPRALIT® bidet lid
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.1251520XX0200
  • ProduktfamilieBidets
  • ProduktgruppeInspira
  • Utgivelsesdato2024-07-30
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)420
  • Bredde (mm)560
  • Dybde (mm)370
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Designet iArgentina
  • Produsert iArgentina
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - bidé
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_11
  • Uniclass 2015 beskrivelseBidets
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Bidets
  • OmniClass-nummer23-31 23 00
  • OmniClass-tittelBidets

Tilgjengelighet etter region

Sør Amerika