PRINCESS 1600x750 Steel bath
Roca

PRINCESS 1600x750 Steel bath

4.0 av 5 stjerner4.0(7 anmeldelser)
Rectangular steel bath with anti-slip base. Dimensions: Length: 1600 mm. Width: 750 mm. Height: 415 mm.
Spesifikasjon
  • Antislip type: Added Earth connection Included handles: 2 Inside height (mm): 415 Inside length (mm): 1417 Inside width (mm): 620 Installation structure: Naked Installation type: Drop-in, With front panel Material: Steel People capacity: 1 Shape: Rectangular Sound insulation Water capacity (l): 205 Slip resistance base (Antislip) Optional 250133..0 Princess Panel for steel bath without hydromassage 250181..0 Swing Side panel for steel or cast iron bath
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.220370xx1
  • ProduktfamilieBaths
  • ProduktgruppePrincess
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2012-06-01
  • Høyde (mm)415
  • Bredde (mm)750
  • Dybde (mm)1600
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Designet iSpania
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Bad og velvære
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • UNSPSC-navnBathtubs
  • UNSPSC-kode30181501