Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
roca/products/98f83007-6759-4f54-bff5-ec1d16e87265
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Bad og velvære
EASY Rectangular acrylic bath 1700 x 700
Tilgjengelig i USA
Roca
Følg
EASY Rectangular acrylic bath 1700 x 700
Rectangular acrylic bath
Last ned
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
248150xx0
Produktfamilie
Baths
Produktgruppe
Easy
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2016-12-14
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
420
Bredde (mm)
700
Dybde (mm)
1700
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=248150..0
Monteringsanvisning
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject={F804FDB9-B385-451E-89A1-2C541E0F0650}
Instruksjonsvideo
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Teknisk beskrivelse
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/248150..0/
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
Akryl
Designet i
Spania
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Bad og velvære
IFC-klassifisering
Møbler
UNSPSC-navn
Sanitary ware
UNSPSC-kode
301815
Lignende produkter
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Last ned
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
Last ned
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Last ned
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Last ned
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Last ned
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
3.8
(
5
)
Last ned